Julkaise tuotteesi
AC-77HI Kiinteä ikkuna FIX
AC-77HI Kiinteä ikkuna FIX
    Morad

    AC-77HI Kiinteä ikkuna FIX

    AC-77HI on alumiinijärjestelmä, joka on suunniteltu ulkopuolisiin rakenteisiin, joissa vaaditaan erityisen korkeita lämmöneristysominaisuuksia. Järjestelmä mahdollistaa ikkunoiden ja näyttökaappien sekä liuku-, taitto-, automaattiovien ja taivutettujen rakenteiden valmistuksen.

    Järjestelmä tarjoaa erinomaisen lämmöneristyksen sen lisätyn profiilisyvyyden ansiosta: 85 mm ikkunan puitteille ja 77 mm muille osille. Monikammioinen lämpökatko parantaa sekä lämmöneristystä että profiilin jäykkyyttä. Lisäksi järjestelmässä on monikammioinen tiivistysjärjestelmä, jossa on kaksikomponenttiset EPDM-tiivisteet, mikä parantaa eristystä entisestään.

    Profiilit on puristettu EN AW-6060 alumiiniseoksesta PN-EN 573-3:2009 -standardin mukaisesti. Mittojen ja muotojen toleranssit täyttävät PN-EN 12020-2:2001 -standardin vaatimukset.

    Tekniset tiedot
      • TUULIKUORMITUKSEN KESTÄVYYS: 2000 Pa
      • VESITIIVIYS: E1500
      • LÄMPÖLÄPÄISYKERROIN: Uw = 0,9 W/(m²K)
      • SUURIN LEHTIPAINO: 200 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteac-77hi-fixed-window-fix
    • TuoteperheIkkunat & Ovet
    • TuoteryhmäAC-77HI
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-23
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)77
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Tilt and Turn Windows
    • IFC-luokitusIkkuna
    • ETIM-koodiEC003536
    • ETIM-nimiWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka