Julkaise tuotteesi
AZ-45 Kaksilehtinen Ovi Ulospäin Aukeava
AZ-45 Kaksilehtinen Ovi Ulospäin Aukeava
    Morad

    AZ-45 Kaksilehtinen Ovi Ulospäin Aukeava

    AZ-45 on moderni alumiinijärjestelmä, joka on suunniteltu sisäisiin arkkitehtonisiin rakenteisiin, jotka eivät vaadi lämpöeristystä. Järjestelmä mahdollistaa väliseinien, ikkunoiden ja ovien valmistuksen, mukaan lukien liukuovet, heiluriovet, taitto-ovet ja automaattiovet, sekä sisäänkäynnit, vitriinit, kassat, kaarevat rakenteet ja paljon muuta.

    Profiilien rakenteellinen syvyys on 52,6 mm ikkunan puitteille ja 44,6 mm muille osille. Järjestelmässä on saatavilla profiileja, jotka on suunniteltu perinteisille pinta-asennettaville saranoille sekä profiileja, joissa on Euro-ura taittosaranoille.

    Järjestelmä tukee laajaa valikoimaa täytemateriaaleja paksuuksilla 2–30 mm. Näitä voivat olla yksinkertaiset tai yhdistelmälasit, sandwich-paneelit, polykarbonaatti (kennorakenne tai kiinteä), huonekalulevyt sekä teräs- tai alumiinilevyt (yhdistettynä polyuretaaniin, polystyreeniin tai kovaan mineraalivillaan). Täytteen paksuudesta riippuen valitaan sopivat lasituslistat ja EPDM-synteettikumi tiivisteet varmistamaan turvallinen asennus.

    Tekniset tiedot
    • MAKSIMIMITAT LEHTEÄ KOHTI: 1200 mm x 2360 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteaz-45-double-door-outward-opening
    • TuoteperheIkkunat & Ovet
    • TuoteryhmäAZ-45
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-17
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat
    • IFC-luokitusOvi
    • ETIM-koodiEC003535
    • ETIM-nimiInterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Doors and Frames
    • OmniClass-numero23-17 11 13 13
    • OmniClass-nimikeAluminum Doors

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka