Julkaise tuotteesi
BE-25 Kolmilehtinen parvekejärjestelmä
BE-25 Kolmilehtinen parvekejärjestelmä
    Morad

    BE-25 Kolmilehtinen parvekejärjestelmä

    BE-25 alumiininen parveke- ja terassijärjestelmä on moderni ratkaisu parvekkeiden ja terassien ulkopuoliseen lasitukseen, jotka eivät vaadi lämmitystä. Se suojaa sääolosuhteilta, vähentää melua ja lisää parvekkeen käyttömukavuutta.

    Rakenne ja materiaalit:
    Alumiiniprofiilit: Tarjoavat keveyden ja kestävyyden, korroosionkestävyyden ja esteettisen viimeistelyn.
    Lisätarvikkeet: Valmistettu korkealaatuisesta muovista ja ruostumattomasta teräksestä.

    Lasitus:
    Yläosa: 6 mm karkaistu lasi.
    Alaosa: Karkaistu laminoitu lasi 44.2 (kaksi 4 mm lasilevyä ja kaksi PVB-välikerrosta).

    Toiminnallisuus:
    Liukujärjestelmä: Neljäraiteinen kisko enintään 8 paneelille (4 per puoli).
    Tiiveys: Pystyprofiilit ja tiivisteet suojaavat tuulelta ja sateelta.
    Turvallisuus: Lukitustangot avattavissa vain sisältä.

    Värit:
    Alumiiniprofiilit saatavana koko RAL-värivalikoimassa, anodisoituina ja jauhemaalattuina sekä puuefekti- ja koristeellisina pinnoitteina.

    Käyttö rakentamisessa:
    BE-25 järjestelmä sopii sekä kerros- että pientalorakentamiseen tarjoten esteettisen ja toiminnallisen parvekkeiden ja terassien lasituksen.

    Tekniset tiedot
      • Profiilit: Alumiini muovi- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla lisätarvikkeilla, jauhemaalattu RAL-väreissä tai anodisoitu (QUALICOAT / QUALIANOD)
        Lasi: Yläosa 6 mm karkaistu / alaosa laminoitu turvalasi 44.2 (2×4 mm + PVB-välikerros)
        Järjestelmätyyppi: Neljäraiteinen liukujärjestelmä, enintään 8 paneelia (4 per puoli), yhdistelmä kääntöpaneelien kanssa mahdollinen H=160 cm asti
        Käyttö: Parvekkeiden ja terassien ulkopuolinen lasitus lämmittämättömiin tiloihin
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemorad-be25-three-panel-balcony-glazing
    • TuoteperheKaiteet
    • TuoteryhmäBE-25
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-24
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kaide
    • IFC-luokitusKaide
    • ETIM-koodiEG019740
    • ETIM-nimiRail (profiles)
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Railings
    • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-nimikeRailing

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka
    Ahvenanmaa
    Afganistan
    Bahamasaaret
    Algeria
    Alankomaat
    Arabiemiirikunnat
    Dominikaaninen tasavalta
    Egypti
    Albania
    Armenia
    Grönlanti
    Kenia
    Andorra
    Azerbaidžan
    Haiti
    Libya
    Belgia
    Georgia
    Jamaika
    Marokko
    Bosnia ja Hertsegovina
    Irak
    Kanada
    Tunisia
    Bulgaria
    Iran
    Kuuba
    Espanja
    Jemen
    Yhdysvallat
    Färsaaret
    Jordania
    Gibraltar
    Kazakstan
    Guernsey
    Kiina
    Huippuvuoret
    Kirgisia
    Irlanti
    Kuwait
    Islanti
    Mongolia
    Italia
    Oman
    Itävalta
    Pakistan
    Jersey
    Qatar
    Kreikka
    Saudi-Arabia
    Kroatia
    Syyria
    Kypros
    Tadžikistan
    Latvia
    Turkki
    Liechtenstein
    Turkmenistan
    Liettua
    Uzbekistan