Julkaise tuotteesi
BE-25 Kaksilehtinen terassijärjestelmä
BE-25 Kaksilehtinen terassijärjestelmä
    Morad

    BE-25 Kaksilehtinen terassijärjestelmä

    BE-25 alumiininen parveke- ja terassijärjestelmä on moderni ratkaisu parvekkeiden ja terassien ulkopuoliseen lasitukseen, jotka eivät vaadi lämmitystä. Se suojaa sääolosuhteilta, vähentää melua ja lisää parvekkeen käyttömukavuutta.

    Rakenne ja materiaalit:
    Alumiiniprofiilit: Tarjoavat keveyden ja kestävyyden, korroosionkestävyyden ja esteettisen viimeistelyn.
    Lisätarvikkeet: Valmistettu korkealaatuisesta muovista ja ruostumattomasta teräksestä.

    Lasitus:
    Yläosa: 6 mm karkaistu lasi.
    Alaosa: Karkaistu laminoitu lasi 44.2 (kaksi 4 mm lasilevyä ja kaksi PVB-välikerrosta).

    Toiminnallisuus:
    Liukujärjestelmä: Neljäraiteinen kisko enintään 8 paneelille (4 per puoli).
    Tiiveys: Pystyprofiilit ja tiivisteet suojaavat tuulelta ja sateelta.
    Turvallisuus: Lukitustangot avattavissa vain sisältä.

    Värit:
    Alumiiniprofiilit saatavana koko RAL-värivalikoimassa, anodisoituina ja jauhemaalattuina sekä puuefekti- ja koristeellisina pinnoitteina.

    Käyttö rakentamisessa:
    BE-25 järjestelmä sopii sekä kerros- että pientalorakentamiseen tarjoten esteettisen ja toiminnallisen parvekkeiden ja terassien lasituksen.

    Tekniset tiedot
      • Profiilit: Alumiini muovi- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla lisätarvikkeilla, jauhemaalattu RAL-väreissä tai anodisoitu (QUALICOAT / QUALIANOD)
        Lasi: Yläosa 6 mm karkaistu / alaosa laminoitu turvalasi 44.2 (2×4 mm + PVB-välikerros)
        Järjestelmätyyppi: Neljäraiteinen liukujärjestelmä, enintään 8 paneelia (4 per puoli), yhdistelmä kääntöpaneelien kanssa mahdollinen H=160 cm asti
        Käyttö: Parvekkeiden ja terassien ulkopuolinen lasitus lämmittämättömiin tiloihin
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemorad-be25-two-panel-terrace-glazing
    • TuoteperheKaiteet
    • TuoteryhmäBE-25
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-24
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kaide
    • IFC-luokitusKaide
    • ETIM-koodiEG019740
    • ETIM-nimiRail (profiles)
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Railings
    • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-nimikeRailing

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka