Julkaise tuotteesi
ELIPTIC MS-97 Aurinkosuojasäleet
Morad

ELIPTIC MS-97 Aurinkosuojasäleet

Aurinkosuojasäleet MS-97

Käyttö:
Moradin ELIPTIC MS-97 järjestelmä on moderni ratkaisu säleikköseinien ja -katosten luomiseen, jotka tarjoavat tehokkaan aurinkosuojauksen ja esteettisen julkisivuviimeistelyn rakennuksille. Säleiden ainutlaatuisen puolieliptisen muodon ansiosta tämä järjestelmä sopii erinomaisesti kaupallisiin, toimisto- ja asuinrakennuksiin, joissa sekä toiminnallisuus että esteettiset arvot ovat tärkeitä.

Säleiden puolieliptinen muoto tarjoaa optimaalisen tasapainon valonläpäisyn ja aurinkosuojauksen välillä, mahdollistaen samalla vapaan ilmavirran. Tämän seurauksena ELIPTIC MS-97 järjestelmä parantaa lämpömukavuutta rakennusten sisällä ja vähentää ilmastointikustannuksia.

Asennus:
Säleet asennetaan erityisiin kiinnikkeisiin, jotka mahdollistavat helpon ja nopean asennuksen sekä pysty- että vaakasuunnassa. Järjestelmän rakenne mahdollistaa säleen kulman säätämisen projektin yksilöllisten tarpeiden mukaan, mikä lisää aurinkosuojauksen tehokkuutta ja vaikuttaa julkisivun estetiikkaan.

Värit:
Alumiiniprofiilit ovat saatavana koko RAL-värivalikoimassa, raakapintaisina tai anodisoituina, mikä mahdollistaa järjestelmän täydellisen sovittamisen rakennuksen luonteeseen ja tyyliin.

Käyttö rakentamisessa:
ELIPTIC MS-97 järjestelmää käytetään erilaisissa arkkitehtonisissa rakennuksissa, joissa moderni muotoilu ja toiminnallisuus ovat avainasemassa. Monipuolisuutensa ja estetiikkansa ansiosta tätä järjestelmää käytetään mielellään toimistorakennusten, kauppakeskusten, julkisten rakennusten ja luksusasuntorakennusten projekteissa.

Tekniset tiedot
          • Säleväli: 99 mm
          • Visuaalinen poikkileikkaus: 28%
          • Vapaa pinta-ala: 52%

          Kiinnikkeen enimmäisväli pystyasennuksessa:

          • 1400 mm 600 Pa kuormalla
          • 1500 mm 500 Pa kuormalla

          Kiinnikkeen enimmäisväli vaaka-asennuksessa: 1200 mm 600 Pa kuormalla
          Vakioprofiilin pituus: 6000 mm

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemorad-eliptic-ms97-sun-louvres
  • TuoteperheSäleikköseinät
  • Tuoteryhmäms-97
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-07-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEC011406
  • ETIM-nimiFaçade louver
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 -kuvausLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLouvers
  • OmniClass-numero23-17 21 11 15
  • OmniClass-nimikeExterior Louvers and Grilles

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka