Julkaise tuotteesi
MP-52 Sliding Ventilation Louvre
Morad

MP-52 Sliding Ventilation Louvre

BE-25 alumiininen parveke- ja terassijärjestelmä on moderni ratkaisu parvekkeiden ja terassien ulkopuoliseen lasitukseen, jotka eivät vaadi lämmitystä. Se suojaa sääolosuhteilta, vähentää melua ja lisää parvekkeen käyttömukavuutta.

Rakenne ja materiaalit:
Alumiiniprofiilit: Tarjoavat keveyden ja kestävyyden, korroosionkestävyyden ja esteettisen viimeistelyn.
Lisätarvikkeet: Valmistettu korkealaatuisesta muovista ja ruostumattomasta teräksestä.

Lasitus:
Yläosa: 6 mm karkaistu lasi.
Alaosa: Karkaistu laminoitu lasi 44.2 (kaksi 4 mm lasilevyä ja kaksi PVB-välikerrosta).

Toiminnallisuus:
Liukujärjestelmä: Neljäraiteinen kisko enintään 8 paneelille (4 per puoli).
Tiiveys: Pystyprofiilit ja tiivisteet suojaavat tuulelta ja sateelta.
Turvallisuus: Lukitustangot avattavissa vain sisältä.

Värit:
Alumiiniprofiilit saatavana koko RAL-värivalikoimassa, anodisoituina ja jauhemaalattuina sekä puuefekti- ja koristeellisina pinnoitteina.

Käyttö rakentamisessa:
BE-25 järjestelmä sopii sekä kerros- että pientalorakentamiseen tarjoten esteettisen ja toiminnallisen parvekkeiden ja terassien lasituksen.

Tekniset tiedot
    • Profiilit: Alumiini muovi- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla lisätarvikkeilla, jauhemaalattu RAL-väreissä tai anodisoitu (QUALICOAT / QUALIANOD)
      Lasi: Yläosa 6 mm karkaistu / alaosa laminoitu turvalasi 44.2 (2×4 mm + PVB-välikerros)
      Järjestelmätyyppi: Neljäraiteinen liukujärjestelmä, enintään 8 paneelia (4 per puoli), yhdistelmä kääntöpaneelien kanssa mahdollinen H=160 cm asti
      Käyttö: Parvekkeiden ja terassien ulkopuolinen lasitus lämmittämättömiin tiloihin
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemorad-mp52-sliding-ventilation-louvre
  • TuoteperheKaiteet
  • TuoteryhmäBE-25
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kaide
  • IFC-luokitusKaide
  • ETIM-koodiEG019740
  • ETIM-nimiRail (profiles)
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_15_60_05
  • Uniclass 2015 -kuvausBalustrade and guarding systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Railings
  • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
  • OmniClass-nimikeRailing

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka