Julkaise tuotteesi
MR-100 Suorakaiteen muotoiset aurinkosuojasäleet
Morad

MR-100 Suorakaiteen muotoiset aurinkosuojasäleet

Järjestelmä MR-100 Suorakaiteen muotoiset aurinkosuojasäleet

Käyttö: Moradin MR-100 järjestelmä on moderni ratkaisu kiinteille julkisivusuojille, jotka on valmistettu puristetuista alumiiniprofiileista. Säleet asennetaan teräsrakenteisiin ja niitä käytetään rakennusten suojaamiseen ja sisätilojen auringonsäteilyn vähentämiseen, mikä alentaa ilmastoinnin käyttökustannuksia. Järjestelmää voidaan käyttää myös katoilla olevien teknisten laitteiden, kuten ilmastointilaitteiden, suojaamiseen.

Rakenne ja parametrit:
Säleen mitat: 100 × 20 mm.
Profiilin pituus: Vakiona 6000 mm, mukautettavissa tilauksesta.
Asennus: Säleet voidaan asentaa päätykappaleille kulmissa 0°, 45° ja 75°, tai varrellisille päätykappaleille, joissa kulmaa voidaan säätää 0°–90°. Asennus on mahdollista sekä pysty- että vaakasuunnassa alumiini-, teräs- tai puurakenteisiin.
Pintakäsittely: Profiilit saatavana raakapintaisina, anodisoituina tai jauhemaalattuina missä tahansa RAL-värissä.

Toiminnallisuus: MR-100 järjestelmä vähentää tehokkaasti rakennuksen sisätiloihin pääsevän auringonvalon määrää, mikä parantaa lämpömukavuutta ja alentaa jäähdytyskustannuksia.

Käyttö rakentamisessa: MR-100 suorakaidesäleikköjärjestelmää käytetään erilaisissa rakennuksissa, kuten toimisto-, kaupallisissa, julkisissa ja asuinrakennuksissa.

Lisätiedot ja yksityiskohtaiset tekniset tiedot ovat saatavilla valmistajan verkkosivustolla: Morad – Aluminium Systems

Tekniset tiedot
      • Profiilit: Suulakepuristettu alumiini, raakapintainen, anodisoitu tai jauhemaalattu missä tahansa RAL-värissä
      • Säleen mitat: 100 × 20 mm, vakioprofiilin pituus 6000 mm (mukautettavissa tilauksesta)
      • Asennus: Päätykappaleet 0°, 45° ja 75° kulmissa, tai varrelliset päätykappaleet säädettävällä kulmalla 0°–90°; pysty- tai vaaka-asennus alumiini-, teräs- tai puurakenteisiin
      • Käyttö: Kiinteä julkisivun suojaus, auringonsäteilyn vähentäminen ja kattolaitteiden suojaus (esim. ilmastointilaitteet)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemorad-mr100-rectangular-sun-louvres
  • TuoteperheSäleikköseinät
  • TuoteryhmäMR-100
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-30
  • Painoksen numero1
Linkit
Liittyviä
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEC011406
  • ETIM-nimiFaçade louver
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 -kuvausLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLouvers
  • OmniClass-numero23-17 21 11 15
  • OmniClass-nimikeExterior Louvers and Grilles

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka