Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme here !

I agree
;

Mosa Terra Beige&Brown - Dark Grey Brown - Floor tile surface

Yksilöity viite: pt2445-floor
Brändi: Mosa
Tuoteperhe: Tiles
Tuoteryhmä: Non Glazed Porcelain Tiles EN14411 B1a
Julkaisupäivä: 2017-06-16
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (9)

Gradations of beige and brown in three colour types. Combine colours and sizes to create a lively tile pattern with distinctive lines.

Terra Beige & Brown consists of twelve hues: four grey-brown hues, four yellow-brown hues, and four reddish-brown hues that transition from light to dark. The powder matt finish gives these tiles a unique look. 

 *This is a pre-made surface pattern for floor or wall. The native software files offer infinite textures for optimal modelling and visualisations. This pattern can be customized with the Mosa Pattern Generator tool

PT: PT2445
GR: GR003-007
PRODUCT: (%/m2)
01: 265 V 015060 = 45.95%
02: 265 V 010060 = 21.62%
03: 265 V 005060 = 32.43%
THICKNESS: 12 mm


Materiaali pääasiassa: Ceramics
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Netherlands
Valmistettu: Netherlands

BIMobject-luokka: Lattiat - Tiles
IFC-luokitus: Floor
UNSPSC-nimi: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC-koodi: 30131704
Uniclass 1.4 Koodi: L533
Uniclass 1.4 Kuvaus: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Koodi: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Kuvaus: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Koodi: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Kuvaus: Ceramic tiles
NBS Reference Koodi: 80-96-19
NBS Reference Kuvaus: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
KaikkiLuokat Numero: 23-15 17 13 13 13
KaikkiLuokat Otsikko: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes

BIMobject®