Julkaise tuotteesi
Cromie 23x23
Mosaico+

Cromie 23x23

CROMIE COLLECTION Glass mosaics consisting of a mix of square chips, arranged at random, with a variety of finishes (iridescent, glazed, gleaming, deep, corrugated, glossy, matt, gilded...) with the chip dimensions changing depending on the size: 10x10, 15x15 and 20x20 all with 4 mm thickness, and 23x23 with thickness of 8 mm. The chips are mounted on glass fibre mesh.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCromie-23x23
  • TuoteperheCromie
  • TuoteryhmäMosaic
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-04-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)327
  • Leveys (mm)327
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Mosaiikki
  • IFC-luokitusPinta
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMosaic tiles

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka