Julkaise tuotteesi
MISURA OP.16
Mosaico+

MISURA OP.16

COLLEZIONE DIALOGHI The Dialoghi collection, designed by Francesco Lucchese, is the fruit of a stylistic meditation on the experience of matter. Experience as a tool for exploring the world of creativity and design, matter as the starting and end point for enhancing the fundamentals that underlie a new approach to the mosaics. The Dialoghi collection makes it possible to create original and personalised mosaics choosing from a variety of woods, natural stones, glass and metal in an infinite exchange of forms and substances. For its Dialoghi collection, Mosaico+ has used the choicest raw materials and all-Italian high-tech production processes. Design: Francesco Lucchese.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDL_0C11
  • TuoteperheMosaic
  • TuoteryhmäDialoghi
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-01-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)300
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)8
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliKivi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Mosaiikki
  • IFC-luokitusMateriaali

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka