Julkaise tuotteesi
BCS-475

BCS-475

Motobombas para líquidos com sólidos em suspensão.

Tekniset tiedot
  • Aplicações Gerais

    • Estações elevatórias e estações de tratamento de efluentes
    • Drenagem de águas servidas e pluviais

    Detalhes Técnicos do Produto Padrão

    • Bocal flangeado conforme normas ASME B 16.5 e DIN 1092-1
    • Caracol da motobomba de ferro fundido cinzento GG-15
    • Rotor semiaberto de ferro fundido nodular GGG-50
    • Placa de fundo de ferro fundido cinzento GG-15
    • Selo mecânico duplo, constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Sensor de umidade na câmara de óleo
    • Protetor térmico no motor
    • Motor elétrico IP-68, 4 polos, 60 Hz, refrigerado com óleo dielétrico, eixo de aço inox AISI-420
    • Comprimento do cabo de ligação: 10 m

    Opções

    • Selo mecânico: buna N carbeto de silício
    • Comprimento do cabo de ligação: 25 m

    Importante

    • Não manuseie a motobomba com o motor energizado: perigo de choque elétrico.
    • Vedada a utilização para bombeamento de água potável.
    • Instale a BCS de forma que o motor elétrico trabalhe completamente submerso.
    • Temperatura máxima do líquido bombeado: 40°C.
    • Para utilização fora das aplicações informadas, consulte a Fábrica.
    • Consulte o Manual de Instrução para outros cuidados operacionais.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBCS-475
  • TuoteperheSubmersíveis (Esgoto/Non-Clog)
  • TuoteryhmäMotobombas Submersíveis
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-09-24
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Brasilia
  • Valmistettu:Brasilia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput
  • UNSPSC-nimiSewage pumps
  • UNSPSC-koodi40151517
  • Uniclass 2015 -koodiSs_50_30_85
  • Uniclass 2015 -kuvausSurface and waste water pumped drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 29.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSubmersible Sewerage Pumps
  • OmniClass-numero23-27 17 00
  • OmniClass-nimikePumps

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka