Julkaise tuotteesi
BPI-92T R 2 1/2

BPI-92T R 2 1/2

4.6 / 5 tähteä4.6(5 arvostelua)

Motobombas centrífugas monoestágio para prevenção contra incêndio.

Tekniset tiedot
  • Aplicações Gerais

    • Rede de hidrantes
    • Rede de sprinklers
    • Sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes
    • Sistemas de prevenção e combate contra incêndio

    Detalhes Técnicos do Produto Padrão

    • Bocais com rosca BSP
    • Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15
    • Rotor fechado de alumínio
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Linha T: motobomba com intermediário de ferro fundido GG-15
    • Motor elétrico IP-21 JET PUMP, 2 Polos, 60 Hz

    Opções

    • Linha T
    • Rotor de bronze e selo mecânico de Viton®
    • Selo mecânico de EPDM, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta (para rotor de bronze)
    • Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, eixo de aço inox AISI-316 e isolamento classe F

    Importante

    • Linha S: temperatura máxima do líquido bombeado 70°C.
    • Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize BPI-92 T, rotor de bronze e selo mecânico de Viton®.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBPI-92-T-R-2-1_2
  • TuoteperheMotombas de Superfície
  • TuoteryhmäPrevenção Contra Incêndio
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Brasilia
  • Valmistettu:Brasilia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka