Julkaise tuotteesi
VFD 2 EH

VFD 2 EH

O sistema de pressurização VFD 2 EH, composto por 2 bombas horizontais multiestágio e 2 inversores de frequência Drive-Tech MINI, é um conjunto de pressurização de última geração que combina eficiência, simplicidade, inovação e segurança.

Eficiência: O Drive-Tech MINI alcança uma economia geral de energia de até 40%, em comparação com os sistemas convencionais de controle de velocidade.

Simplicidade: O Drive-Tech MINI pode ser acoplado diretamente na caixa de ligação do motor.

Inovação: O Drive-Tech MINI pode ser controlado manualmente pelo painel da placa ou via Bluetooth pelo aplicativo para smartphone (Android e IOS), permitindo que você configure e monitore o sistema remotamente, salve dados de trabalho e aumente o desempenho da bomba.

Segurança: O filtro de entrada integrado Classe B (EN55011) evita qualquer tipo de perturbação na rede doméstica para garantir um uso confiável. O filtro segue as Diretivas EMC (compatibilidade eletromagnética).

Tekniset tiedot
  • Aplicações Gerais

    • Pressurização de redes hidráulicas em prédios residenciais e comerciais
    • Condomínios
    • Hotéis
    • Indústrias
    • Irrigações

    Detalhes Técnicos

    • Motobombas centrífugas multiestágios horizontais, motor elétrico trifásico IP-55, 2 polos, 60 Hz
    • Rotores fechados, difusores e carcaça de aço inox
    • Selo mecânico constituido de aço inox AISI-304, EPDM, carbeto de silício e grafite
    • Intermediário de ferro fundido
    • Transdutor de pressão: 4-20 mA
    • Conector 5 vias com válvula de retenção, de aço inox
    • Acionamento por inversor de frequência
    • Tanque de pressão com diafragma interno de borracha cloro butilo e acabamento externo em tinta com poliuretano sobre base epóxi
    • Sistema com tensão de alimentação única: Monofásico 220 V
    • Monitoramento e parametrização pelo smartphone através do aplicativo FE Connect Drive-Tech, disponível para Android e iOS
    • Sistema com transdutor de pressão e inversor inteligente que faz o revezamento e acionamento em cascata das motobombas

    Importante

    • Temperatura máxima do líquido bombeado: 80 ºC.
    • É obrigatório a utilização do tanque de pressão que acompanha o produto para o correto funcionamento do sistema.
    • Consulte o manual de instruções para outros cuidados operacionais.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevfd-2-eh
  • TuoteperheSistema de Pressurização
  • TuoteryhmäSistema de Pressurização
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-09-02
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Brasilia
  • Valmistettu:Brasilia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka