Julkaise tuotteesi
VFD BC-92

VFD BC-92

Sistema de pressurização acionado por inversor de frequência.

Tekniset tiedot
  • Detalhes Técnicos

    • Motobomba centrífuga monoestágio horizontal
    • Transdutor de pressão: 4-20 mA
    • Válvula de retenção com conector 5 vias, de aço inox
    • Acionamento por inversor de frequência
    • Tanque de pressão com diafragma interno de borracha cloro butilo e acabamento externo em tinta com poliuretano sobre base epóxi
    • Sistema com tensão de alimentação única: Monofásico 220 V

    Opções

    • VFD BC-92 S: Bocais com rosca BSP; Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15; Rotor fechado em alumínio; Selo mecânico de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; Motor elétrico trifásico, 2 polos, 60 Hz, IP-21
    • VFD BC-92 T: Bocais com rosca BSP; Caracol e intermediário da motobomba de ferro fundido GG-15 com pintura fundo ECOAT; Rotor fechado de alumínio; Selo mecânico de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; Motor elétrico trifásico, 2 polos, 60 Hz, IP-55

    Importante

    • Temperatura máxima do líquido bombeado: 70°C
    • É obrigatória a utilização do tanque de pressão que acompanha o produto para o correto funcionamento do sistema
    • Consulte o manual de instruções para outros cuidados operacionais
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevfd-bc-92
  • TuoteperheSistema de Pressurização
  • TuoteryhmäSistema de Pressurização
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-05-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Brasilia
  • Valmistettu:Brasilia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka