Julkaise tuotteesi
722 Oral/Dental Surgery Chair
MTI

722 Oral/Dental Surgery Chair

The MTI 722 Oral Surgery Chair meets the needs of oral and dental surgery procedures, as well as day-to-day consultations – delivering unmatched patient access, ADA compliance, and ergonomic comfort. With ComfortSync™ arms and a contoured leg rest, it ensures safe entry, smooth positioning, and all-day support for patients and providers.
Tekniset tiedot
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Switches (standard)

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Prosthetic Articulating

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    22"

    Patient Arms

    ComfortSync™ Arm System

    Functions

    Safety Lockout™, Power Back, Power Tilt, Power Lift

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

    Leg Rest/Footrest

    Non Knee-Break Contour

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite722-oral-dental-surgery-chair-722-001-80
  • TuoteperheSurgery
  • TuoteryhmäChair
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-08-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_51
  • Uniclass 2015 -kuvausMedical chairs and couches
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHealthcare Equipment
  • OmniClass-numero23-25 47 11 13 13
  • OmniClass-nimikeMedical Procedure Tables