Julkaise tuotteesi
Gas Generator Set, mtu 8V0071 50-60kWe, 60Hz, 208-600V

Gas Generator Set, mtu 8V0071 50-60kWe, 60Hz, 208-600V

mtu gas-powered generator sets provide you with a continuous, economical, reliable and sustainable source of power. Utilizing natural gas, LP liquid, and dual fuel options all of our gas gensets combine the highest performance in the 50-60kWe electrical power range.

Product Highlights:

  • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
  • Verified product design, quality and performance integrity
  • Best-in-class reliability and availability
  • Optimized maintenance intervals
  • Advanced monitoring & communications
  • Accepts Rated Load in One Step Per NFPA 110
  • Compliant with industry codes & standards
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRolls-Royce-Solutions-America-Gas-50-60kWe
  • TuoteperheElectrical Generator Sets
  • TuoteryhmäPSI 5.7L NA
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-15
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Power Generation & Light
  • IFC-luokitusSähkögeneraattori
  • ETIM-koodiEC002823
  • ETIM-nimiPower generator
  • UNSPSC-nimiDiesel generators
  • UNSPSC-koodi26111601
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 -kuvausGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass-numero23-35 11 15 11
  • OmniClass-nimikeDiesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II -koodiD5010
  • CSI UniFormat II -nimikeElectrical Service and Distribution

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka
Anguilla
Argentiina
Antigua ja Barbuda
Bolivia
Aruba
Brasilia
Bahamasaaret
Chile
Barbados
Ecuador
Belize
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Bermuda
Guyana
Brittiläiset Neitsytsaaret
Kolumbia
Caribbean Netherlands
Paraguay
Caymansaaret
Peru
Costa Rica
Ranskan Guayana
Curaçao
Surinam
Dominica
Uruguay
Dominikaaninen tasavalta
Venezuela