Julkaise tuotteesi
Diesel Generator Set, mtu 6R0213, 350-400kWe, 60Hz, 208-600V

Diesel Generator Set, mtu 6R0213, 350-400kWe, 60Hz, 208-600V

    Product Highlights:

    • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
    • Verified product design, quality and performance integrity
    • Cutting-edge emissions control
    • Best-in-class reliability and availability
    • Optimized maintenance intervals
    • Advanced monitoring & communications
    • Accepts Rated Load in One Step Per NFPA 110
    • Compliant with industry codes & standards
Tekniset tiedot
  • Equipment

    Engine: Volvo TAD1353GE

    Generator: 4 Pole, Rotating Field; 1 Bearing, Sealed; 2/3 Pitch Windings

    Radiator: Unit Mounted 50 °C

    Air filtration: Single Stage Air Cleaners

    Fuel system: High-Pressure Diesel Injection

    Monitoring & Controls: Generator Set Control, Metering, Protection, Fault-Alarm Status Indication, Event Recording

    Warranty: 2-Year Standard

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitediesel-generator-set-mtu-6r0213-350-400kwe-60hz-208-600v
  • TuoteperheElectrical Generator Sets
  • TuoteryhmäVolvo TAD1353GE
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-04-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Power Generation & Light
  • ETIM-koodiEC002823
  • ETIM-nimiPower generator
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 -kuvausGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass-numero23-35 11 15 11
  • OmniClass-nimikeDiesel Generator Sets

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka
Anguilla
Argentiina
Antigua ja Barbuda
Bolivia
Aruba
Brasilia
Bahamasaaret
Chile
Barbados
Ecuador
Belize
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Bermuda
Guyana
Brittiläiset Neitsytsaaret
Kolumbia
Caribbean Netherlands
Paraguay
Caymansaaret
Peru
Costa Rica
Ranskan Guayana
Curaçao
Surinam
Dominica
Uruguay
Dominikaaninen tasavalta
Venezuela