Julkaise tuotteesi
Gas Generator Set, mtu 12V1600, 300-500kWe, 60Hz, 208-600V

Gas Generator Set, mtu 12V1600, 300-500kWe, 60Hz, 208-600V

Product Highlights:

  • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
  • Verified product design, quality and performance integrity
  • Best-in-class reliability and availability
  • Optimized maintenance intervals
  • Advanced monitoring & communications
  • Accepts Rated Load in One Step Per NFPA 110
  • Compliant with industry codes & standards
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitegas-generator-set-mtu-12v1600-300-500kwe-60hz-208-600v
  • TuoteperheElectrical Generator Sets
  • Tuoteryhmämtu 12V1600
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-04-15
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Power Generation & Light
  • IFC-luokitusSähkögeneraattori
  • ETIM-koodiEC002823
  • ETIM-nimiPower generator
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 -kuvausGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 32 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGas-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass-numero23-35 11 15 13
  • OmniClass-nimikeGas Generator Sets

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka