Julkaise tuotteesi
Diesel Generator Set mtu - Series 1600 - 12V • 750-900 kWe

Diesel Generator Set mtu - Series 1600 - 12V • 750-900 kWe

4.0 / 5 tähteä4.0(8 arvostelua)

mtu 1600 series generator sets perform at the highest level and cover the power range from 750 to 900kWe. With a robust design and optimal fuel consumption, our diesel generator sets are trusted by customers around the world.

Product Highlights:

  • Verified product design, quality and performance integrity
  • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
  • Cutting-edge emissions control
  • Compliant with industry codes & standards
  • The generator set fulfills performance per ISO 8528 and offers 100% load acceptance according to NFPA 110
  • Permanent magnet excitation system for generator as standard for improved transient response
  • Best-in-class reliability and availability
  • Optimized maintenance intervals
  • Compliant with industry codes & standards
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemtu-12V1600-DS1000-Prime_Standby-Power
  • TuoteperheElectrical Generator Sets
  • TuoteryhmäDiesel Generator Sets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-04-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Power Generation & Light
  • IFC-luokitusSähkögeneraattori
  • ETIM-koodiEC002823
  • ETIM-nimiPower generator
  • UNSPSC-nimiDiesel generators
  • UNSPSC-koodi26111601
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 -kuvausGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass-numero23-35 11 15 11
  • OmniClass-nimikeDiesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II -koodiD5010
  • CSI UniFormat II -nimikeElectrical Service and Distribution

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka