Julkaise tuotteesi
Class 125 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 101MAT
Class 125 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 101MAT

    Class 125 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 101MAT

    Series 101MAT Class 125 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Used extensively in pump suction and discharge.

    Tekniset tiedot
    • Features

      • Compact, lightweight wafer design saves space
      • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
      • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
      • Sizes: 1 in. to 10 in. (25 to 250 mm)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite101MAT-Silent-Check-Valves
    • TuoteperheSpecialty Products
    • TuoteryhmäSilent Check Valves
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-10
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiBall check valves
    • UNSPSC-koodi40141618
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_40_13
    • Uniclass 2015 -kuvausCheck valves
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 65
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeValves for Pump Control and Check Service
    • OmniClass-numero23-27 31 19
    • OmniClass-nimikeCheck Valves
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING