Julkaise tuotteesi
Class 150 Aluminum Bronze Standard Wafer Silent Check Valves - 101MBP

Class 150 Aluminum Bronze Standard Wafer Silent Check Valves - 101MBP

Series 101MP Class 150 Aluminum Bronze Standard Wafer Silent Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Used extensively in pump suction and discharge applications.


Tekniset tiedot
  • Features

    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
    • Sizes: 1 in. to 10 in. (25 to 250 mm)
    • Compact, lightweight wafer design saves space
    • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite101MBP-Silent-Check-Valve
  • TuoteperheSpecialty Products
  • TuoteryhmäSilent Check Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiSwing check valves
  • UNSPSC-koodi40141634
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 -kuvausCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTilting Disc Check Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 19
  • OmniClass-nimikeCheck Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING