Julkaise tuotteesi
Class 250 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 103MAP

Class 250 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 103MAP

Series 103MAP class 250 cast iron standard wafer silent check valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Used extensively in pump suction and discharge. Maximum temperature rating 500psi at 150 degrees F.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Spring closes the disc before flow reversal, preventing surge and water hammer
    • Mating surfaces of the disc and seat are hand lapped for best possible sealing
    • Disc is fully guided at top and bottom to insure alignment and sealing at any installation angle
    • Disc begins to open at .5 psi
    • Disc opens 1/3” per inch of line size, greater than similar competitive products, for enhanced flow
    • Bodies are designed to accommodate 110% flow of equivalent pipe size
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite103MAP-Silent-Check-Valves
  • TuoteperheSpecialty Products
  • TuoteryhmäSilent Check Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiBall check valves
  • UNSPSC-koodi40141618
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 -kuvausCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClass-numero23-27 31 19
  • OmniClass-nimikeCheck Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING