Julkaise tuotteesi
Class 600 Cast Stainless Steel Globe Body Silent Check Valves - 113HT

Class 600 Cast Stainless Steel Globe Body Silent Check Valves - 113HT

Series 113HT Class 600 Cast Stainless Steel Globe Body Silent Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Used extensively in pump suction and discharge applications.


Tekniset tiedot
  • Features

    • Globe body design provides greatest flow capacity in a silent check valve
    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
    • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
    • Sizes: 2 to 10 in. (50 to 250mm)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite113HT-Silent-Check-Valve
  • TuoteperheSpecialty Products
  • TuoteryhmäSilent Check Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiSwing check valves
  • UNSPSC-koodi40141634
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 -kuvausCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTilting Disc Check Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 19
  • OmniClass-nimikeCheck Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING