Julkaise tuotteesi
Class 150 Stainless Steel Screwed End Simplex Basket Strainers - 125-SS

Class 150 Stainless Steel Screwed End Simplex Basket Strainers - 125-SS

Designed for chemical processes applications including brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, condensers, heat exchangers, and other similar applications. Class 150.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Sizes 3⁄8 in. ‒ 3 in. (10 ‒ 80 mm)
    • Designed for large capacity straining and ease of maintenance. Ideal for brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, as well as condensers, heat exchangers and more
    • Cast Carbon Steel body and 304 Stainless Steel basket strainer with a machined seat that eliminates particle bypass
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite125-SS-Basket-Strainer
  • TuoteperheStrainers
  • TuoteryhmäBasket Strainers - Simplex
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusSuodatin
  • UNSPSC-nimiFilters
  • UNSPSC-koodi401615
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass-numero23-27 55 29
  • OmniClass-nimikeLiquid Strainers

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat