Julkaise tuotteesi
Class 150 Aluminum Bronze Flanged End Basket Type Strainers - 125F-B

Class 150 Aluminum Bronze Flanged End Basket Type Strainers - 125F-B

Designed for use with cooling water, seawater, hot water systems and more. These strainers provide protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. Class 150.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Sizes 3⁄4 in. – 18 in. (10 – 450 mm)
    • Cast Aluminum Bronze body and 304 Stainless Steel basket strainer with a machined seat that eliminates particle bypass
    • Designed for large capacity straining and ease of maintenance. Ideal for cooling water, seawater, hot water systems and more
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite125F-B-Basket-Strainer
  • TuoteperheStrainers
  • TuoteryhmäBasket Strainer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliBronze
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusSuodatin
  • UNSPSC-nimiFilters
  • UNSPSC-koodi401615
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass-numero23-27 55 29
  • OmniClass-nimikeLiquid Strainers