Julkaise tuotteesi
Screwed End Silent Check Valves - 303

Screwed End Silent Check Valves - 303

Series 303 Screwed End Silent Check Valves are designed to prevent surge, backflow, and water hammer in liquid service. These check valves are available in cast iron, bronze, or stainless steel; pressure and temperature conditions will dictate the appropriate body material. For air and gas applications, consult factory.


Tekniset tiedot
  • Features

    • Spring closes disc before flow reversal, preventing surge and water hammer
    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/4 inch per inch of line size
    • Disc is center guided to ensure alignment in both fully open and fully closed positions
    • Choice of body material, depending on pressure and temperature conditions
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite303-Check-Valve
  • TuoteperheValves
  • TuoteryhmäCheck Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiSwing check valves
  • UNSPSC-koodi40141634
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 -kuvausCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTilting Disc Check Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 19
  • OmniClass-nimikeCheck Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING