Julkaise tuotteesi
Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752
Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752
Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752

    Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752

    Series 752 cast iron flanged end Y strainers are used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. This Class 125 Y strainer has a cast iron body and 304 stainless steel screens. Features tapered seats in both the body and cover flange retain screen and prevent particle bypass.

    The Mueller Steam Specialty 752 SM Smart Strainer provides users with performance data of their wye strainer and enables informed decisions to be made pertaining to maintenance of the strainer. The Smart Strainer provides a proactive way to avoid expensive repairs and for efficient and smooth operation of the overall system.

    Tekniset tiedot
    • Features

      • Sizes 3/4 in. – 24 in. (20 – 600 mm), 752 SM only sizes 2 in. – 24 in. (50-600 mm)
      • Cast iron body and 304 stainless steel screen
      • Tapered seats in both the body and cover flange retain screen and prevent particle bypass
      • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
      • SentryPlus Alert Technology comes standard on the 752 SM, with two pre-installed pressure sensors at the inlet and outlet of the strainer
      • A connection kit is required to activate the pressure monitoring capability and collect data from the sensors (kit sold separately)
      • Connection kits are available for BMS systems (RS-485 MODBUS or BACnet) or alternate cellular communication gateway is available if no BMS is present (alert only, no streaming)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite6068
    • TuoteperheStrainers
    • TuoteryhmäY Strainers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-05-04
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
    • IFC-luokitusSuodatin
    • UNSPSC-nimiFilters
    • UNSPSC-koodi401615
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_57_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWater filters and strainers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 89.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBasket Strainers for Process Service
    • OmniClass-numero23-27 55 29
    • OmniClass-nimikeLiquid Strainers

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Meksiko
    Yhdysvallat
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä