Julkaise tuotteesi
Class 300 Cast Carbon Steel Flanged End Y Strainers - 782

Class 300 Cast Carbon Steel Flanged End Y Strainers - 782

Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. These are especially critical where weld debris is often present in the pipeline. They are well suited for long service in high pressure and temperature applications.
Tekniset tiedot
  • 1/2 to 24 in. (15 to 600mm)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite6079
  • TuoteperheStrainers
  • TuoteryhmäY Strainers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-05-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliHiiliteräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusSuodatin
  • UNSPSC-nimiFilters
  • UNSPSC-koodi401615
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass-numero23-27 55 29
  • OmniClass-nimikeLiquid Strainers