Julkaise tuotteesi
Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers, Clamped Cover - 155M

Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers, Clamped Cover - 155M

Designed for high flow applications such as swimming pool installations. This series features an angular cutaway design of the basket to allow a straight through flow for extremely low pressure drop and a tapped & plugged NPT drain on the strainer bottom for easy self-cleaning.
Tekniset tiedot
  • 2 to 16 in. (50 to 400mm)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite6200
  • TuoteperheStrainers
  • TuoteryhmäBasket Strainers - Simplex
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-05-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusSuodatin
  • UNSPSC-nimiFilters
  • UNSPSC-koodi401615
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass-numero23-27 55 29
  • OmniClass-nimikeLiquid Strainers