Julkaise tuotteesi
Class 125 Cast Iron Flanged End Turbine Meter Strainers - 625

Class 125 Cast Iron Flanged End Turbine Meter Strainers - 625

Used extensively to protect displacement water meters and other sensitive fluid monitoring devices. Class 125.


Tekniset tiedot
  • Features

    • Compact design with short face-to-face dimensions allow for installation in tight spaces
    • Protects displacement water meters and other sensitive fluid monitoring devices with minimum 2-to-1 Open Area Ratio per AWWA requirements
    • Sizes 1 1⁄2 in. – 8 in. (40 – 200 mm)
    • Cast Iron body and 304 Stainless Steel screen
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite625-Turbine-Meter-Strainer
  • TuoteperheStrainers
  • TuoteryhmäTurbine Meter Strainers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusSuodatin
  • UNSPSC-nimiFilters
  • UNSPSC-koodi401615
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass-numero23-27 55 29
  • OmniClass-nimikeLiquid Strainers