Julkaise tuotteesi
VGR Valve
Nacobre

VGR Valve

4.2 / 5 tähteä4.2(17 arvostelua)
Threaded globe valve.
Tekniset tiedot
    • Maximum operating pressure: 7.0 kg / cm2 (100PSI)
    • Applications: Water, Domestic use
    • Connection: Thread for NPT female tube
    • VGR - 13: ½” (13 mm)
    • VGR - 19: ¾” (19 mm)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevgr
  • TuoteperheNacobre Construcción
  • TuoteryhmäVálvulas
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-06-04
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Meksiko
  • Valmistettu:Meksiko
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54
  • Uniclass 2015 -kuvausValve products
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 05 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGeneral-Duty Valves for Plumbing Piping
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD2020
  • CSI UniFormat II -nimikeDomestic Water Distribution

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat