Julkaise tuotteesi
NFB-399C Commercial Boiler
Navien

NFB-399C Commercial Boiler

• 97.5% TE Industry Leading Thermal Efficiency • Patented stainless steel fire tube heat exchanger • 160 PSI maximum operating pressure • Advanced controls with intuitive 7” color display • Up to 15:1 TDR (turndown ratio) • BAS communication capability • Common vent up to 4 and cascade up to 32 units • Top & bottom piping
Tekniset tiedot
  • Model NFB-399C

    Heating Capacity 26,000-399,000 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.98

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 25.1"

    Height 32.8"

    Depth 22.3"

    Weight 278 lb.

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 160 psi

    Cold Water Inlet Connection Size 1 1/2"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent and non-direct vent (single pipe)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteNFB-399C
  • TuoteperheHVAC Commercial Boiler
  • TuoteryhmäCondensing Boiler
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Etelä-Korea
  • Valmistettu:Etelä-Korea
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Boilerit