Julkaise tuotteesi
Chikan 2140
Chikan 2140

    Chikan 2140

    This Chikan table has a length of 140 cm. The table is designed as a dinging table, working table or side table. It has a lot of nice details such as finger joints in the corners, a frame that is designed as a chicane which gives a tighter profile of the table. Chikan is the Swedish word for chicane.
    Tekniset tiedot
    • The table top is available in birgh, stained or in laminate. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

      The Chikan table is available in five different lengths. All meet the Möbelfakta standards

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitechikan-2140
    • TuoteperheChikan
    • TuoteryhmäFurniture/Table
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-09-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)730
    • Leveys (mm)1400
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Viro
    • Nettopaino (kg)16
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS