Julkaise tuotteesi
Choice 259
Choice 259

    Choice 259

    4.6 / 5 tähteä4.6(8 arvostelua)
    Inviting and secure armchair with rounded shapes that gives an embracing feeling. Armrests that are easy to grip and a correct seating height simplifies for older people. It is possible to have different fabrics on the cushions and the frame, gives the opportunity to come up with individual and unique expressions.
    Tekniset tiedot
    • All fabric is removable – economical, hygenic and environmentally friendly. Armrest cover as optional extra. The legs are in birch with the opportunity to stain. The Choice family: three different kinds of armchairs, a two seater sofa and a three seater sofa.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitechoice-259
    • TuoteperheChoice
    • TuoteryhmäFurniture / Easy chair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-11-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)900
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Liettua
    • Nettopaino (kg)22
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste