Julkaise tuotteesi
Elin 356
Elin 356
Elin 356

    Elin 356

    Elin is a high, comfortable armchair for social areas that demand a high level of comfort. Elin is produced in birch with crossed laths in the frame. The fabric of the cushions are removable so it can easily be washed or replaced. The series consist of chairs, sofas and armchairs and the design is based on traditional Swedish furniture, known form the home environment that have been adapted to the public environments.
    Tekniset tiedot
    • Elin is available as clear lacquered or as stained. The Ellinor series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteelin-356
    • TuoteperheElin
    • TuoteryhmäFurniture / Easy chair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-11-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1060
    • Leveys (mm)670
    • Syvyys (mm)720
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Liettua
    • Nettopaino (kg)19
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste