Julkaise tuotteesi
Ellinor 911
Ellinor 911

    Ellinor 911

    The cabinet has lockable glass doors, two movable shelves and lighting. The top of the cabinet has nice woodwork details that gives it a very elegant look.

    Ellinor top cabinet with glass doorsstorage unit goes very well together with Ellinor 910 and sofa series Ellinor and Elin.

    Tekniset tiedot
    • Available in birch, clear lacquer or white stain. 

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteellinor-911
    • TuoteperheEllinor
    • TuoteryhmäStorage Unit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)990
    • Leveys (mm)880
    • Syvyys (mm)350
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Liettua
    • Nettopaino (kg)43
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste