Julkaise tuotteesi
Freja 236
Freja 236

    Freja 236

    Functional easy chair with stepless reclining seat produced in birch. Seat and back with removable fabric. The handle that adjusts the reclining function is available on both sides of the chair. Freja fits very nicely in care homes. Armrest and side cover as well as neck cushion are available as optional extra.
    Tekniset tiedot
    • Produced in birch FSC Mix and labelled with the Möbelfakta tag.Available as clear lacquered or covered stain.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefreja-236
    • TuoteperheFreja
    • TuoteryhmäFunctional easy chair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1120
    • Leveys (mm)650
    • Syvyys (mm)850
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Liettua
    • Nettopaino (kg)20
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste