Julkaise tuotteesi
Freja 237

Freja 237

Functional easy chair with stepless reclining seat that comes with wheels and footrest. Produced in birch. Seat and back with removable fabric.The handle that adjusts the reclining function is available on both sides of the chair. Freja fits very nicely in care homes.
Tekniset tiedot
  • Armrest and side cover as well as neck cushion are available as optional extra. Produced in birch FSC Mix and labelled with the Möbelfakta tag.Available as clear lacquered or covered stain.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefreja-237
  • TuoteperheFreja
  • TuoteryhmäFunctional easy chair
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1120
  • Leveys (mm)690
  • Syvyys (mm)850
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliKangas
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Liettua
  • Nettopaino (kg)24
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
  • IFC-luokitusKaluste