Julkaise tuotteesi
Freja 336-1
Freja 336-1
Freja 336-1
Freja 336-1

    Freja 336-1

    Freja two seater sofa has a plain albut elegant frame in birch wood. It has visible horisontal laths in the back. Seat and back cushion is available with removable fabric, which makes it easy to wash. Available with armrest and side cover as optional extra. Fits nicely in waiting areas and in social areas.
    Tekniset tiedot
    • Produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta standards. Available as clear lacquered or as stained.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefreja-336
    • TuoteperheFreja
    • TuoteryhmäFurniture /Sofa
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-11-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)840
    • Leveys (mm)1210
    • Syvyys (mm)730
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Liettua
    • Nettopaino (kg)25
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste