Julkaise tuotteesi
Jackie 531
Jackie 531
Jackie 531
Jackie 531
Jackie 531

    Jackie 531

    Jackie armchair with low back is the perfect furniture for waiting room areas. It combines modern design and practical functionality in a clever way. The upholstered back hangs on a nice luxurious leather strap, which is a theme for the whole Jackie series. Go for one fabric for the whole chair, or combine different fabrics for the seat and the back. The fabric is removable and the sanitary gap between the seat and the back makes it hygenic.
    Tekniset tiedot
    • Armrest and side covers are available as optional extras and so is rubber weave in the seat. The frame is birch FSC Mix and it meets the Möbelfakta standards. It is available as clear lacquered or as stained.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitejackie-531
    • TuoteperheJackie
    • TuoteryhmäFurniture / Easy chair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)980
    • Leveys (mm)690
    • Syvyys (mm)710
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Liettua
    • Nettopaino (kg)17
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste