Julkaise tuotteesi
Jackie 538
Jackie 538
Jackie 538

    Jackie 538

    The footstool to match Jackie 536. The frame is birch FSC Mix and it meets the Möbelfakta standards. The upholstery is removable. Rubber weave is available as optional extra.
    Tekniset tiedot
    • The frame is available as clear lacquered or as stained
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitejackie-538
    • TuoteperheJackie
    • TuoteryhmäFunctional easy chair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)410
    • Leveys (mm)530
    • Syvyys (mm)340
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Liettua
    • Nettopaino (kg)5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste