Julkaise tuotteesi
John 380
John 380
John 380
John 380
John 380

    John 380

    NC’s most exclusive functional easy chair, packed with vlever functions and a high level of design on all parts. It has a stepless reclining back and the handle for the reclining function is made in an exclusive leather that gives a feeling of luxury.
    Tekniset tiedot
    • Adjustable neck cushion and fold back armrests that makes it easy ot get in and out of the chair. John has something that our other easy chairs do not have – the depth of the seat is adjustable. John has a practical pocket on the outside of one of the armrests for easy storage of a phone, tablet or a book. Legs, armrests and back have wooden details that are available as clear lacquered or as stained.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitejohn-380
    • TuoteperheJohn
    • TuoteryhmäFunctional easy chair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1220
    • Leveys (mm)680
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Liettua
    • Nettopaino (kg)30
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste