Julkaise tuotteesi
Kurbits 324
Kurbits 324
Kurbits 324

    Kurbits 324

    Kurbits – a grande wing chair with slightly exaggerated shapes that give the classic design a twist. This version of Kurbits has a high back that includes a back and neck cushion. Produced in birch FSC Mix and also has a footstool that matches. The armchair is available with wooden seat or with a cushion with removable fabric. Also available with rubber weave on the seat.
    Tekniset tiedot
    • Kurbits is a family of chairs, sofa, footstool and armchairs with a classic design that is inspired by the Swedish folk art. Kurbits is available as clear lacquered or as stained.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekurbits-324
    • TuoteperheKurbits
    • TuoteryhmäFurniture / Easy chair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-11-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1150
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)720
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Liettua
    • Nettopaino (kg)20
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste