Julkaise tuotteesi
Kurbits 328
Kurbits 328
Kurbits 328

    Kurbits 328

    A comfortable footstool with a cushion. The fabric is removable and it is attached to the footstool with pushbuttons. The footstool is intented to be used together with the two Kurbits armchiars (324 and 325). The footstoolis available as clear lacquered or stained. Kurbits is a family of chairs and armchairs with a classic design that is inspired by the Swedish folk art.
    Tekniset tiedot
    • Available in the Kurbits family is also a sofa, a chair and two different armchairs.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekurbits-328
    • TuoteperheKurbits
    • TuoteryhmäFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-11-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)440
    • Leveys (mm)390
    • Syvyys (mm)630
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Liettua
    • Nettopaino (kg)10.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste