Julkaise tuotteesi
Maja 302

Maja 302

4.7 / 5 tähteä4.7(6 arvostelua)

A round, smaller sofa table with a diameter of 50 cm. The table has a lower shelf that is ideal for newspapers and other items. 

Maja sofa table series is available in six different versions, such as round, oval and square.

Tekniset tiedot
  • Maja is available in birch clear lacquered, stained or with a laminate table top and as an option you can have the table in any NCS color of your choice... 

    The Maja sofa table series meets the Möbelfakta standards, which makes it a very good choice.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemaja-302
  • TuoteperheMaja
  • TuoteryhmäFurniture/Table
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-09-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)600
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Viro
  • Nettopaino (kg)7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • CSI UniFormat II -koodiE20
  • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS