Julkaise tuotteesi
Niva 228
Niva 228

    Niva 228

    A clean and functional dining table with a soft and rounded shape. 

    The Nivå series include nine different tables with different sizes and shapes. Four of them are mechanically height adjustable. The whole series meet the Möbelfakta standards

    Tekniset tiedot
    • The table top is available in birch as clear lacquered or stained veneer or with a laminate table top. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteniva-228
    • TuoteperheNivå
    • TuoteryhmäFurniture/Table
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-09-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)730
    • Leveys (mm)2100
    • Syvyys (mm)900
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Viro
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS