Julkaise tuotteesi
Niva 231
Niva 231

    Niva 231

    Height adjustable table, with a length of 180 cm. A clean and functional dining table with mechanically height adjustable, 72-83 cm.

    The Nivå series include nine different tables with different sizes and shapes. Four of them are mechanically height adjustable. The whole series meet the Möbelfakta standards

    Tekniset tiedot
    • The table top is available in birch as clear lacquered or stained veneer or with a laminate table top. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteniva-231
    • TuoteperheNivå
    • TuoteryhmäFurniture/Table
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-09-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)720
    • Leveys (mm)1800
    • Syvyys (mm)900
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Viro
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS