Julkaise tuotteesi
Plockepinn 050
Plockepinn 050
Plockepinn 050

    Plockepinn 050

    Plockepinn is a stool and bench, which is unique in its construction. First the bar stool, with a height of 76cm, was developed, which this article number refers to. The design was so well received that the stool soon got two more family members; a lower bar stool with a height of 63 cm, and a bench.

    Tekniset tiedot
    • Plockepinn is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Plockepinn is a very good choice from a sustainability perspective. It is produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta requirements.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteplockepinn-050
    • TuoteperhePlockepinn
    • TuoteryhmäFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-10-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)760
    • Leveys (mm)370
    • Syvyys (mm)370
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Liettua
    • Nettopaino (kg)6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 -kuvausStools
    • OmniClass-numero23-21 23 39 11
    • OmniClass-nimikeResidential Bar Stools