Julkaise tuotteesi
Rialto 204 73

Rialto 204 73

Rialto table with a height of 73 cm, in birch finish or stained with a black cast iron foot with a diameter of 42 cm. The diameter of the table is 60 cm.
Tekniset tiedot
  • Meets the Möbelfakta standards. Possible to stain. Practical and durable laminate table top as option.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiterialto-204-73
  • TuoteperheRialto
  • TuoteryhmäFurniture/Table
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-09-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)730
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Viro
  • Nettopaino (kg)24
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
  • CSI UniFormat II -koodiE20
  • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS