Julkaise tuotteesi
Rib 571-1

Rib 571-1

Rib armchair with high back has a high seating height with fixed seat cushions, which makes the armchair easy to get in and out of. Soft armrest cushions give the armchair a nice look. Rib is easy to clean around, thanks to the high frame. Rib is an airy and classic seating group in birch, that has removable fabrics in the seat and in the back.
Tekniset tiedot
  • The Rib family consists of armchair, armchair with high back, two seater sofa and three seater sofa.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiterib-571-1
  • TuoteperheRib
  • TuoteryhmäFurniture / Easy chair
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1030
  • Leveys (mm)650
  • Syvyys (mm)780
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliKangas
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Liettua
  • Nettopaino (kg)20
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
  • IFC-luokitusKaluste